製品の公開
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Google翻訳”,
Digital Inverterは、エンドユーザーにとって最高の快適性を備えた簡単な設置を求める人のための答えです。その小さな寸法のおかげで、それは最小の場所に設置することができました。これは、小規模なオフィスや店舗での冷暖房操作に最適なソリューションです。 PAMおよびPWMテクノロジーを備えたインバーターツインロータリーコンプレッサーは、広い変調範囲と操作の柔軟性を実現します。
仕様
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

技術仕様
  • Unique refDI4-R32-30-45-56-80
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)550
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)290
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)