製品の公開
LC parete 110 idu
TOSHIBA

LC parete 110 idu

5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
Google翻訳”,
その特に魅力的なデザインで、この壁ユニットは、オフィス、レストラン、および特定の優雅さが要求されるすべての環境に理想的です。高いエネルギー効率:冷房と季節暖房の両方でクラスA +(サイズ56)。この範囲は、冷却が10.0 kW、冷却が11.2 kWの新しいサイズ110で構成されており、スーパーデジタルインバーターおよびデジタルインバーターR32コンデンサーとのみ組み合わせることができます。ヒートポンプデジタル/スーパーデジタルインバーターR32およびR410エレガントなデザイン
仕様
  • Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
技術仕様
  • Unique refLC_parete_110_idu
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)