製品の公開
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

Google翻訳”,
このハイウォールユニットは、オフィス、レストラン、およびエレガントが要求されるあらゆる環境に最適なソリューションです。ハイブリッドインバーターを備えたツインロータリーコンプレッサーにより、最適な電力管理が可能になります。システムには「新しいIAQフィルター」が装備されており、新鮮で健康的な環境を作り出します
仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

技術仕様
  • Unique refparete-30-40-rm-ktrp
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)293
  • 幅(mm)798
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)