製品を公開する
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

Google翻訳,
このハイウォールユニットは、オフィス、レストラン、およびエレガントが要求されるあらゆる環境に最適なソリューションです。ハイブリッドインバーターを備えたツインロータリーコンプレッサーにより、最適な電力管理が可能になります。システムには「新しいIAQフィルター」が装備されており、新鮮で健康的な環境を作り出します
仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

技術仕様
  • 固有参照番号parete-56-80-rm-krtp
  • 製品ファミリHVAC - Light Commercial
  • 製品グループIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)320
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 正味重量(kg)14
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC 名称Air conditioners
  • UNSPSC コード40101701
  • Uniclass 2015 コードEF_65_80
  • Uniclass 2015 説明Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClass 番号23-33 41 00
  • OmniClass タイトルHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)