製品の公開
Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

Google翻訳”,

室内ユニットHI-WALLタイプ、可変冷媒流量およびR-410A冷媒を備えたVRFタイプシステム用、
アルミニウムフィン付き銅管を備えた直接拡張多列バッテリー。
電子膨張弁の機能を維持し、ノイズを低減するために、液体および気体側のN°2冷媒フィルター。
中央部にある再循環グリッド。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、単相5速誘導モーターに直接結合されたファン。
再生可能で洗えるファイバーフィルター。
機械の電源障害が発生した場合でも、システムは動作を継続します
異常を報告します。
ワイヤレスリモコンが含まれています。

仕様
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47 (from 1,7 to 7,1 kW in cooling mode) 

    - Low sound level 

    - Louvers with auto-swing 

    - Avaible with or without PMV kit

    Wireless remote control included.

技術仕様
  • Unique refparete-vrf-015-024
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)