製品の公開
RES shorai cdu
TOSHIBA

RES shorai cdu

Google翻訳”,
SHORAIは東芝の研究部門の創意工夫から生まれた最新の家族です。また、このファミリには低GWP R32冷媒が装備されており、会社の環境を保護する革新的なソリューションに向けて散発的な注意を払っています。最初の結果は、GWPが675であるだけでなく、冷媒の量が以前のバージョンと比較して36%削減されたため、環境における潜在的なCO2排出量への影響が少ないことです。範囲は、大規模な施設や商業施設に適した、公称容量7.0kWの新しいサイズ24で強化されています。サイズ18、22、24は、通常、スペースが広い場合に使用され、3Dで空気の流れを管理する新しい機能を備えており、均一な空気の分配と熱的快適性を実現します。光沢のある反射素材のコンパクトなフロントとモダンで丸みを帯びた美学により、SHORAIは魅力的な外観のユニットになり、あらゆる建築や家具に統合できます。 LEDインジケータは、白色のインジケータに加えて、冷却操作を示す青色と加熱動作を示す赤色の斬新さを示します。東芝のエンジニアは、熱的快適性だけでなく、顧客の音響的快適性についても考えています。 SHORAIは明らかに静かな音圧値を持っています:サイズ10と13でわずか23 dBA東芝は時間の経過とともにユーザーの幸福を考えています:このため、バッテリーにはほこりや不純物の沈殿を防ぐための保護層が装備されています表面で。ユニットは、Wi-Fi、2つの異なるインターフェース、およびスマートフォンの両方を介してリモートで制御できます。設置者の作業を容易にするために、システムは屋内ユニットと屋外ユニットの両方から電力を供給できます。簡単なメンテナンスのために、いくつかの簡単な操作で、ドレンドレンパン、ファン、および電気ボックスを分解することができます。 GooglePlayとAppStoreで入手できるToshibaHomeAC Controlアプリのおかげで、家から離れているときでも、エアコンをリモートで制御できます。このアプリのおかげで、スマートフォンやタブレットでShoraiのリモコンを持っているようなものになります。 65%の税額控除とサーマルアカウントの恩恵を受けることができるシステムの技術データを確認してください
仕様
  • Main features 5 sizes 1.5 - 4.6 kW Energy class A + in heating A + in cooling (A ++ size 16) SEER up to 6.2 SCOP up to 4.2 DC Rotary Refrigerant Compressors R32 Vector inverter PAM & PWM Low consumption: even only 120w of consumption Low sound levels up to only 22 dBA Up to -15 ° C in heating and cooling Up to + 46 ° C in cooling Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
技術仕様
  • Unique refRES_shorai_cdu
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)