製品の公開
Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E

Google翻訳”,

天井ユニットは、スペースの問題がある場合、または侵襲的な介入を回避するための商用アプリケーション(オフィス、診療所、バー、レストランなど)向けに設計されています。
設計ファンにより、このユニットを高い天井(4.3 mまで)の所定の位置に取り付けることができます。
ファンは、すべての環境で均一な空気分布と一定の温度を保証します。
バッテリーには、汚れた沈殿物を避けるために特別なアクアレジンコートが付いています。

仕様
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW) 

    - SEER to 8,23 

    - SCOP to 5,05 

    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase 

    - Cooling range -15°C up to 52°C 

    - Self-cleaning system  


技術仕様
  • Unique refsoffitto-UI-80-rm-ctp
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)1270
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 正味重量(kg)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.4 2.4 (5)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)