製品の公開
EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush
TOTO USA Inc

EP WASHLET®+ S550e Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

Google翻訳”,
ウォシュレットとデュアルフラッシュインウォールタンクシステムを備えた完全な壁掛けトイレパッケージ。
仕様
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Matte Silver Basic Round Push Plate

    PREMIST® of the bowl before each use

    Front and rear warm water washing with adjustable temperature and pressure controls

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm air dryer

    2 User Memory

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 9" of floor space compared to standard floor mounted toilet

    Support for up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded polyethylene tank to prevent leaks

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper supply line with the WASHLET Connection

    Auto Flush

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,

    residential

    #MS

    Matte Silver

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
技術仕様
  • Unique refCWT4283056CMFGA-ep-washlet-plus-s550e-wall-hung-toilet-128gpf-09gpf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
アメリカ合衆国
ウルグアイ
メキシコ
エクアドル
ガイアナ
コロンビア
スリナム
チリ
パラグアイ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア