製品の公開
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Google翻訳”,

レディントンは、日常使いにおける性能の現代的な進化を体現し、洗練された建築的なデザインと高度な洗浄・衛生技術を融合させています。一体型のフルスカート形状は、滑らかで途切れのないシルエットを生み出し、視覚的に洗練されているだけでなく、メンテナンスも容易です。TORNADO FLUSH®システムは、1.28GPFと1.0GPFの2種類があり、パワフルで効率的な洗浄性能と、常に安定した便器洗浄効果を発揮します。CEFIONTECT®セラミック釉薬は、汚れの付着を防ぎ、便器をより長く清潔に保ちます。ユニバーサルハイトの長方形便器と標準シートは、快適性を向上させます。レディントンはWASHLET+に対応しており、PREMIST®およびEWATER+®技術とのシームレスな統合により、より衛生的で健康志向のバスルーム体験を実現します。

仕様
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
技術仕様
  • Unique refMS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • コレクションセットToilet
  • コレクションRedington
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)626
  • 幅(mm)382
  • 奥行き(mm)727
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 正味重量(kg)55.75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
アメリカ合衆国
ウルグアイ
メキシコ
エクアドル
ガイアナ
コロンビア
スリナム
チリ
パラグアイ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア