製品の公開
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF
    TOTO USA Inc

    Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Google翻訳”,

    オーロラは、彫刻的な美しさと新世代の高性能エンジニアリングを融合させ、バスルームデザインの新たな時代を切り開きます。フレア状に広がるフルスカートシルエットは、柔らかな曲線と洗練された現代的な存在感を融合させています。その中核を成す革新的なINTEGRAVITY SYSTEM™は、重力駆動式の新しいフラッシュエンジンで、パワフルな洗浄力と強化された便器洗浄性能を精密にバランスよく実現します。デュアルタンク、デュアルバルブ構造を採用し、リムウォッシュとサイフォンジェットを順次作動させることで、わずか1.28または1.0GPFで制御された効率的な洗浄を実現します。CEFIONTECT®、PREMIST®、EWATER+®テクノロジーが連携し、少ない労力でシステムを清潔に保ちます。精密な日本のエンジニアリングから生まれたオーロラは、日常のルーティンを洗練されたウェルネス中心の体験へと変えます。

    仕様
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-efficiency TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
      • Elongated front bowl and WASHLET+ bidet seat set
      • EWATER+® auto-cleans wand after every use PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • Self-cleaning wand cleans itself inside and out before and after every use
      • CLEAN RESIN® keeps wand and seat cleaner, more hygienic, and effortless to maintain
      • Night light illuminates the inside of the bowl
      • Auto flush available as upgrade for S7 or S7A models
    技術仕様
    • Unique refMW6863446CEFG-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-with_S5_universal-height-washlet-plus-connection-copy
    • コレクションセットToilet
    • コレクションAurora
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)27
    • 幅(inch)18.7
    • 奥行き(inch)28.69
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 正味重量(lbs)132
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    メキシコ
    エクアドル
    ガイアナ
    コロンビア
    スリナム
    チリ
    パラグアイ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア