製品の公開
Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply
TOTO USA Inc

Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Google翻訳”,
RP および SP 壁掛けトイレ用の Dual-Max® フラッシング システムを備えたインウォール タンク システム。
仕様
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #

    No Color

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
技術仕様
  • Unique refWT172M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
アメリカ合衆国
ウルグアイ
メキシコ
エクアドル
ガイアナ
コロンビア
スリナム
チリ
パラグアイ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア