製品の公開
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New
TOTO USA Inc

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Google翻訳”,
モダンな外観の 2 ピース、通常の高さの Aquia IV トイレは、当社の有名な DynaMax Tornado Flush® テクノロジーを超高効率 1.28/0.9 GPF で備えています。このトイレには、破片やカビがセラミックの表面に付着するのを防ぐ CEFIONTECT® セラミック釉薬が採用されています。
仕様
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set, less toilet seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
技術仕様
  • Unique refCST446CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-new
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米