製品の公開
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
    TOTO USA Inc

    Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Google翻訳”,

    オーロラは、彫刻的な美しさと新世代の高性能エンジニアリングを融合させ、バスルームデザインの新たな時代を切り開きます。フレア状に広がるフルスカートシルエットは、柔らかな曲線と洗練された現代的な存在感を融合させています。その中核を成す革新的なINTEGRAVITY SYSTEM™は、重力駆動式の新しいフラッシュエンジンで、パワフルな洗浄力と強化された便器洗浄性能を精密にバランスよく両立させています。デュアルタンク、デュアルバルブ構造を採用し、リムウォッシュとサイフォンジェットを順次作動させることで、わずか1.28GPF(ガロン/フラッシュ)の水量で制御された効率的な洗浄を実現します。CEFIONTECT®、PREMIST®、EWATER+®テクノロジーが連携し、少ない労力でシステムを清潔に保ちます。精密な日本のエンジニアリングから生まれたオーロラは、日常のルーティンを洗練されたウェルネス中心の体験へと変えます。

    仕様
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-performance TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    技術仕様
    • Unique refCST686CEFGAT40-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-universal-height-washlet-plus-connection
    • コレクションセットToilet
    • コレクションAurora
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)27
    • 幅(inch)18.7
    • 奥行き(inch)28.5
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    南アメリカ 北米