製品の公開
EP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall-Tank-Kit
TOTO USA Inc

EP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall-Tank-Kit

Google翻訳”,
この洗練されたモダンな壁掛けトイレは、細長いボウルとスカート付きのデザインで、強力な DYNAMAX TORNADO FLUSH® システムを備えています。この壁掛けトイレは、小さなバスルームの貴重なスペースを節約します。オプションのソフトクローズシート。ユニバーサルハイト。
仕様
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    Elongated Bowl

    Skirted Design

    Wall-Hung

    Universal Height

    Seat sold separately

    Dual Flushing System, high efficiency

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with wast outlet kit

    Copper Supply line

    Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH
技術仕様
  • Unique refCWT428CMFG-ep-wall-hung-dual-flush-toilet-128-gpf-and-09-gpf-duofit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米