製品の公開
Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New
TOTO USA Inc

Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Google翻訳”,
モダンな外観の 2 ピース ユニバーサル ハイト アクイア IV キューブ トイレは、当社の定評ある DYNAMAX TORNADO FLUSH® テクノロジーを超高効率 1.28/0.9 gpf で備えています。このトイレには、破片やカビがセラミックの表面に付着するのを防ぐ CEFIONTECT® セラミック釉薬が採用されています。
仕様
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    ompletely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
技術仕様
  • Unique refMS436124CEMFGN-aquia-iv-cube-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-new
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米