製品の公開
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Google翻訳”,
    モダンで大胆なデザインのこのトイレは、重力と遠心力を組み合わせて非常に効率的な水洗を行うトルネード水洗システムを備えています。 CEFIONTECT テクノロジー (以下の Smartfact を参照) も紹介されています。インストールが簡単。ユニバーサルハイト。
    仕様
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Double Cyclone

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Double Cyclone
    技術仕様
    • Unique refMS626124CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    南アメリカ 北米