製品の公開
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Google翻訳”,
このエレガントなスタイルのワンピース モデルは、ロープロファイルでスカート付きのデザインで、当社の非常に効率的なトルネード フラッシュ フラッシング システムを備えています (以下の Smartfact を参照)。インストールが簡単。ユニバーサルハイト
仕様
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
技術仕様
  • Unique refMS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米