製品の公開
NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Google翻訳”,

ネオレスト RSは、インテリアや建築空間のアクセントとなる、滑らかなフォルムと美しいプロポーションをデザインしました。 RSのデザインは、角のない柔らかな曲線と、緩やかな丸みを帯びたシルエットが落ち着きを感じさせ、さまざまな快適空間に調和します。

仕様
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
技術仕様
  • Unique refMS8341CUMFG-NEOREST-RS
  • コレクションセットWashlet
  • コレクションWashlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)27
  • 幅(mm)383
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米