製品の公開
Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Nexus® WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Google翻訳”,
ウォシュレット+システムは、ウォシュレットの電源コードと給水ホースをすっきりと隠し、すっきりと設置できます。このシステムは、バスルームの装飾を引き立てるシームレスな設置のために特別に設計されたウォシュレットとトイレで構成されています。
仕様
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system, ultra high-efficiency

    CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces

    Skirted Design

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
技術仕様
  • Unique refMW4423056CEFGA-nexus-1g-washlet-550e-two-piece-toilet-128-gpf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米