製品の公開
Helix® Touchless Faucet - 0.35 GPM
TOTO USA Inc

Helix® Touchless Faucet - 0.35 GPM

Google翻訳”,
Helix® タッチレス フォーセットは、大胆でモダンなデザインが特徴で、ADA に準拠しています。最も厳しい節水基準を満たしているこの蛇口は、自己生成水力またはAC電源で駆動できます。
仕様
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.35 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.35 GPM flow control. 0.11 GPC, 20 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    Contributes to earning LEED® credits

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix
技術仕様
  • Unique refT26S32-helix-touchless-faucet-035-gpm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

南アメリカ 北米