製品の公開
EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set) (Back Spud)
TOTO USA Inc

EcoPower® Ultra High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve - 0.125 GPF (V.B. Set) (Back Spud)

Google翻訳”,
電気や定期的なバッテリー交換を必要としないように設計された EcoPower テクノロジーは、ハンズフリー操作、低メンテナンス、簡単な設置、およびエコロジーの完璧な融合です。
仕様
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    14" x 12" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" back spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

技術仕様
  • Unique refTEU2UA11-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-0125-gpf-vb-set-back-spud
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

南アメリカ 北米