製品の公開
Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)
TOTO USA Inc

Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Google翻訳”,
このサーモスタットミキシングバルブは、TOTOの形状記憶合金(SMA)技術を使用しています。これにより、水温が非常に迅速に調整され、水がやけどするのを効果的に回避できます。
仕様
  • Below deck thermostatic mixing valve allowing water temperature adjustment up to 120°F (49°C)

    Shape Memory Alloy (SMA) Technology to quickly adjust temperature to effectively avoid the outflow of scalding water

    G 1/2" (1/2" NPSM compatible) threaded fittings

    Low-lead solid brass construction

    Equipped with integral check valves and debris screens for back flow and cross flow prevention

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy

    residential

    #

    No Color

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy
技術仕様
  • Unique refTLE05701U-thermostatic-mixing-valve-af
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

対応地域

南アメリカ 北米