製品の公開
AP™ Wall-Hung Toilet
TOTO USA Inc

AP™ Wall-Hung Toilet

Google翻訳”,

この洗練されたモダンな壁掛け式トイレは、強力なDYNAMAXTORNADOFLUSH®システムに加えて、細長いボウルとスカートのデザインを提供します。この壁掛け式トイレは、小さなバスルームの貴重なスペースを節約します。オプションのSoftCloseシート。ユニバーサルハイト。

仕様
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
技術仕様
  • Unique reftoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションAP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類フローターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

南アメリカ 北米