製品の公開
Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)
TOTO USA Inc

Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)

Google翻訳”,

パワフルかつ静かなこのトイレは、あらゆる商業空間にイノベーションとパフォーマンスを提供します。この TORNADO FLUSH® モデルは、低水消費量を特徴とする TOTO 1.0、1.28、および 1.6 GPF EcoPower および手動フラッシュ バルブで動作するように設計されています。このトイレの特別バージョンは、再生水システムで動作します。

仕様
    • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
    • Elongated Front Rim
    • Floor-Mounted
    • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
    • Rough-in 10-12"
    • Flush Valve and Seat purchased separately
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
技術仕様
  • Unique reftoto-CT725CU-flushometer
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWater Operated Water Closets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米