製品の公開
NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Google翻訳”,

NEOREST RHは、滑らかなフォルムと美しいプロポーションでデザインされており、インテリアや建築空間のアクセントになっています。 RHのデザインは、鋭い角のない柔らかな曲線が特徴で、柔らかな丸みを帯びたシルエットが、さまざまな快適な空間と調和する静けさを生み出しています。

特徴:

  • 27-3 / 16 "L x 15-3 / 16" W x 21-5 / 8 "H
  • TORNADOFLUSH®システム
  • CEFIONTECT®セラミック釉薬
  • ADA準拠
  • ユニバーサルハイト
  • シートにクリーニングと快適機能が統合された、洗練された薄型のワンピーススカート式トイレ
  • ワンドとボウルにEWATER+®
  • リモコン操作
  • トルネードフラッシングシステムは、リモートまたはセンサー操作で操作できます
  • 温度と断続的な圧力制御によるフロントとリアの温水洗浄
  • 自動便座は遠隔操作またはセンサー操作で開閉可能
  • 温度調節機能付きヒーター付きシート
  • 芳香剤
  • 夜の光
  • 温風乾燥機機能
  • 12"ラフイン
  • 取り付けおよび接続ハードウェアが含まれています
  • リモコンとハンガーが含まれています
技術仕様
  • Unique reftoto-ms988cumfg
  • コレクションセットToilet
  • コレクションNEOREST®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類フローターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

南アメリカ 北米