製品の公開
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM
TOTO USA Inc

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Google翻訳”,

Standard-S Touch-less Faucetは、大胆でモダンなデザインが特徴で、ADAに準拠しています。最も厳しい節水基準を満たすこの蛇口は、自己生成水力またはAC電源で電力を供給できます。

仕様
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
技術仕様
  • Unique reftoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • コレクションセットSingle Faucets
  • コレクションStandard-S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米