製品の公開
Greenscreen:  Accessories – C Clip
Tournesol

Greenscreen: Accessories – C Clip

Google翻訳”,

#5141 C クリップは、スチール チャネルまたはエッジ トリムを備えたパネルで、スクリーンの端を垂直の壁、柱、または柱に固定するために使用されます。スクリーンの下端を水平スラブに取り付けるために使用したり、水平ジョイントで曲面スクリーンを接続するためにペアとして使用したりすることもできます。 C クリップは、一般的に #5142 および #5136 スペーサーと組み合わせて使用​​されます。

当社の設計された取り付けアクセサリのシステムは、グリーンスクリーン トレリス パネルを建物の表面から固定し、建物の防水膜を植物の直接付着から保護し、植物の重量をスクリーン構造と壁に伝達するように設計されています。壁掛け一体型グリーンスクリーン要素を新しい建築物に組み込んだり、凹凸のある表面に適応する調整可能なクリップを使用して既存の建物に改造したりできます。パネルを左右または上から下に積み重ねて、より広い領域をカバーできます。

連絡することでGreenscreen では、建築、建設、ランドスケープ アーキテクチャの経験を持つ高度な訓練を受けたチームと連携して、設計や価値工学に関する懸念を解決したり、特定のプロジェクト関連の質問に答えたりすることができます。プロジェクト マネージャーは、お客様のプロジェクトが期限どおりに予算内で納品されるように、見積もり、注文、製造、配送、設置の各段階をガイドします。

デザインツール
Greenscreen は、プロジェクトに緑のファサード壁を設計および指定するために必要なすべての技術情報を含む最新のカタログを提供しています。

適切な植物材料の選択は、緑化ファサード壁プロジェクトの長期的な成功にとって重要です。新しい USDA 耐寒性ゾーン マップに基づいた推奨植物リストが参考として利用可能です。

世界中で 7,000 を超える導入実績を持つ Greenscreen には、クライアントに緑のファサード壁について教育するために必要な経験と知識があります。 175 を超える垂直市場のケーススタディをクライアントのプレゼンテーションに含めることができます。

製品メーカーとして、 Greenscreen は、ダウンロード可能なリサイクルコンテンツ宣言を含む LEED および SITES™ プログラムへのクレジット貢献の批判的なレビューを提供することにより、低影響で環境に配慮した建築慣行を取り入れ、持続可能な設計原則を推進する設計専門家の取り組みとビジョンをサポートします。

継続教育ツール
デザイン パートナーの知識をさらに深めるための取り組みとして、グリーンスクリーン教育シリーズ – 研究レビューでは、国際的な研究活動によって裏付けられた重要な問題についての要約として構成された一連の概要を紹介します。

認定された継続教育単位 (CEU) は、AEC Daily、Hanley Wood University、McGraw Hill Construction の継続教育センターから入手できるほか、当社の Web サイトで入手できる「高度なグリーン ファサード デザインに関する考慮事項」ホワイト ペーパーからも入手できます。

仕様
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. greenscreen®, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. greenscreen® warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact greenscreen® for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

技術仕様
  • Unique refgreenscreen-cclip
  • コレクションセットPlanting Accessories
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • OmniClassNumber23-11 27 13
  • OmniClassタイトルPlanting Accessories