製品の公開
C21Z clamp on
TRA Snow and Sun

C21Z clamp on

Google翻訳”,

セットスクリューなし

パネル貫通なし

用途: 立体継ぎ目金属屋根

• ダブルロック、シングルロック、スナップロック、スカイラインなど、すべてのリブタイプに使用可能

• 3/4インチのフェンスパイプに対応

• 屋根面を貫通することなく完全な設置が可能

• 屋根材の色に合わせた粉体塗装

• 直径3/8インチ×1-3/4インチまたは2インチのキャリッジボルト(2)

• アイスフラッグ(推奨)

TRA Snow and Sun のクランプ式スノーフェンスは、その品質と強度で知られています。当社はロッキー山脈の中心部で製造し、重い積雪に耐えられるようシステムを設計しています。屋根の雪が所定の位置にとどまることを確信できます。当社のクランプ式スノーフェンスは、安全信頼性が高く魅力的なデザインを採用しており、ほとんどの立体継ぎ目プロファイルに適合します。裾下のクランプとボルトを使用する当社独自の取り付けシステムは、メーカー保証を維持しながら優れた強度を提供します。その魅力的な外観と実証済みの性能により、TRA Snow and Sun のクランプ式スノーフェンスは、商業用プロジェクトと住宅用プロジェクトの両方に最適です。当社のクランプ式スノーフェンスは、さまざまな素材と色/仕上げで提供されており、お客様の屋根タイプに一致するシステムを提供します。そして、当社は米国で製造されていることを嬉しく思います。

カスタムデザインとエンジニアリング

TRA Snow and Sun では、お客様の屋根に特有のさまざまな要素を考慮しながら、各プロジェクトを無料で設計およびレイアウトします。その後、雪留めプラン、レイアウト、製品の詳細を提供します。TRA Snow and Sun の担当者がお客様と協力して、最も効率的な雪留めシステムを設計します。開始するには、雪留めチェックリストにご記入ください。

すべてのスタンディングシーム防雪フェンスは、システムの故障点からテストされています。その保持力は、その性能で実証されています。

技術仕様
  • Unique refC21Z-clamp-on
  • コレクションセットSnap On Snow Fence
  • コレクションPowder Coated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • MasterFormat 2014 コード07 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories