製品を公開する
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
    Cavatorta

    T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi

    Google翻訳,

    プラスチックコーティングされたチェーンリンクメッシュ。メッシュの亜鉛メッキ鋼線はPVCコーティングされています。プラスチックコーティングは、Cavatortaによって作成された独占的な焼結Galvaplaxプロセス全体で得られます。

    用途:耐衝撃性の高いフェンシング、サッカー場、あらゆる種類のスポーツ施設。通常の状態では、 ReplaxTSportは10年以上腐食に対して保証されています。ワイヤーの直径が大きくなったおかげで非常に丈夫です。

    したがって、サッカースタジアム内の周囲の境界(EN 13200-3)など、特別な安全基準を必要とするフェンスを構築するのに特に適しています。

    Replax T Sport:

    • ワイヤーの直径、メッシュのサイズ、ワイヤーがメッシュを構成する方法のおかげで、破損することなく衝撃を吸収します
    • フェンスに非常に近い位置からでも、ピッチの前面と側面の最適な可視性を保証します。
    • 特定のCavatortaPVCコーティング(Galvaplaxプロセス)のおかげで、長期間にわたって効果的に腐食に耐えることができます。
    仕様
    • FENCING SYSTEM mod. T-SPORT “Cavatorta Project”  

      System made in compliance with the legislation and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3 

      Fence H. 220 cm - with posts 80x60mm (80x80mm for corner posts) made out of galvanized steel and painted RAL GREEN 6005 - galvanized and painted RAL 6005 stays of 60x30mm section - galvanized and painted RAL 6005 GREEN tension bars.

      Consisting in a plastic-coated chainlink mesh 50x50 mm  - galvanized steel wire ø 3,50 mm - ø 4,20 mm after sintering; plastic coating in RAL GREEN 6005 color is obtained through the exclusive sintering process “Galvaplax Process” created by Cavatorta. N°5 lines of tension wires (Steel galvanized rope, ø 4.0 mm - tying wires in galvanized and PVC coated steel wire, color GREEN  RAL 6005 ø 2.60 mm after coating process - galvanized clamps M5 - galvanized tensioners two eyelet M8.

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      PEDESTRIAN GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project” with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm – PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 177 x 223H cm 

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      VEHICLE ENTRANCE GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project” with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm - PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 338 x 223H cm 

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

    技術仕様
    • 固有参照番号T-Sport
    • 製品ファミリFencing
    • 製品グループSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材PVCコーティング・ポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス
    • UNSPSC 名称Metal fencing
    • UNSPSC コード30152001
    • Uniclass 2015 コードTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 説明Fencing panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClass 番号23-11 25 19
    • OmniClass タイトルFences

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アフリカ