このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

OPTIMAL Karmfasta fönster

Unique ref.: T_KF_F
ブランド名: Traryd
製品ファミリー: Optimal Fönster
製品グループ: Fasta fönster
公開日: 2014-05-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Traryd Optimal fasta fönster ger dig många fördelar. God grundsolering, bra pris, hög säkerhet och ett obrutet ljusinsläpp är bara några av fördelarna med vårat fasta fönster. För modern arkitektur, där stora fönsterpartier eller hela glasväggar ingår, är detta ett självklart val.

Det fasta fönstret lämpar sig även väl jämte t.ex. balkongdörren och i bottenvåningen där de också lätt kan putsas utifrån.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 窓 - FIX窓
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows

BIMobject®