このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

OPTIMAL Sidohängda fönster

Unique ref.: T_SH_O
ブランド名: Traryd
製品ファミリー: Optimal Fönster
製品グループ: Sidohängda fönster
公開日: 2014-05-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
Traryd Optimal sidohängda fönster gör det lätt att vädra utan att du behöver flytta undan blommor och lampor på fönsterbrädorna. Fönstren har som standard ett lågt u-värde och hög säkerhet i form av bakkantssäkring och med spanjolettlåsning där kolvarna hakar i fönsterkarmen. Fönsterbroms är standard och ger dig möjlighet att ställa upp fönstret i vilket läge du vill när du ska vädra.

Mattlackerad aluminium ger dig ett minimal underhåll.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 窓 - ヒンジ付
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows

BIMobject®