このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

OPTIMAL Vridfönster

Unique ref.: T_VF_O
ブランド名: Traryd
製品ファミリー: Optimal Fönster
製品グループ: Vridfönster
公開日: 2014-05-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
Vridfönster är vår mest sålda fönstermodell. Ett vackert, funktionellt fönster med modern teknik och smarta lösningar. Traryd Optimal har spanjolettlås och öppnas enkelt med ett handtag. Fönstret hamnar då i ett fast vädringsläge, för att öppna helt måste du lyfta en vädringsspärr som annars håller fönstret på plats.Vårat vridfönster underlättar fönsterputsningen på utsidan, genom att vrida runt fönstret så att utsidan vänds inåt.Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.

Kan även fås i 2- och 3-luft.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 窓 - ヒンジ付
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows

BIMobject®