製品の公開
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Google翻訳”,
    ヒンジ付き金属製ドア。フレームは曲げられた電気亜鉛メッキ鋼プロファイル (厚さ 1.5 mm) で作られ、互いに溶接されています。ヒンジ側には溶接された鋼製スパイクがあり、ドアが閉じているときにドアの上部にかみ合います。ドアは 2 つの電気亜鉛メッキ鋼パネル (厚さ 0.8 mm) で作られ、TRIA 構造システムに準拠した断熱材が含まれています。側面と上部の固定パネルは、その構成がドアと類似している限り、取り付けることができます。音響ジョイントによって高レベルの音響減衰が確保され、しきい値を追加することでさらに減衰を高めることができます。ドアの下部には自動シールがあります。ドアの旋回機能は、このシリーズの 3 つの専用ヒンジによって確保されています。
    仕様
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    技術仕様
    • Unique refRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • コレクションセットSingle Action Steel doors
    • コレクションSingle-leaf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-07
    • エディション1
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)