製品の公開
RF P2.60AC Double-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P2.60AC Double-leaf Steel Acoustic Door

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
ヒンジ付き金属製ドア。フレームは曲げられた電気亜鉛メッキ鋼プロファイル (厚さ 1.5 mm) で作られ、互いに溶接されています。ヒンジ側には溶接された鋼製スパイクがあり、ドアが閉じているときにドアの上部にかみ合います。ドアは 2 つの電気亜鉛メッキ鋼パネル (厚さ 0.8 mm) で作られ、TRIA 構造システムに準拠した断熱および音響材料が含まれています。音響ジョイントによって高いレベルの音響減衰が保証され、敷居を追加することでさらに減衰を高めることができます。ドアの下部には自動シールがあります。ドアの旋回機能は、このシリーズの 3 つの専用ヒンジによって保証されています。必要に応じて、ドアの対称性を維持するために、ドアのパネルを 3 辺すべてに拡張してヒンジを隠すことができます。
仕様
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 40 / 46 dB
技術仕様
  • Unique refRF-P2-60AC-Double-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • コレクションセットSingle Action Steel doors
  • コレクションDouble-leaf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)62
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
  • Uniclass2015詳細Fire doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア