製品の公開
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
    TRIA

    TRIA - COMPLAN1

    Google翻訳”,

    両側に同一平面上のリーフとフレームを備えたヒンジ付き金属製ドア。フレームは、互いに溶接された曲げられた電気亜鉛コーティングされたスチールプロファイル(厚さ2mm)でできています。

    フレームの3つの側面すべてにドアストッパーエッジがあるリーフは、2枚の電気亜鉛コーティングされたスチールパネル(厚さ1.25 mm)でできており、TRIA建設システムに準拠した断熱材と音響材が含まれています。その組成が葉に類似している限り、横方向および優れた固定パネルを取り付けることができます。膨張性ジョイントの使用により、炎や高温ガスに対する必要な気密性が確保されます。

    ドアのピボット動作は、3軸の微調整でフレームの内側に隠された隠されたピボット90-135-3Dヒンジによって保証されます。

    仕様
    • Fire resistance:

      EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

      Classification according to EN 13501 -2

      Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 47 dB

      Door dimensions, free passage (mm):

      W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100

      W maximum 917 (EI 60) / 1055 (EI 30)

      H maximum 2673 (EI 60) / 3074 (EI 30)

      external frame (standard) L + 184 x H + 92

    技術仕様
    • Unique refTRIA-COMPLAN1
    • コレクションセットSingle Action Steel doors
    • コレクションSingle-leaf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-10
    • エディション1
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア