製品の公開
TRIA - EIS 1
TRIA

TRIA - EIS 1

5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
Google翻訳”,

電気亜鉛コーティングされた鉄骨フレーム(厚さ1.5 mm)、冷間成形、溶接による構造を備えたシングルリーフヒンジドア。フレームには膨張性シールが埋め込まれており、炎や高温ガスに対して必要な気密性を確保します。

フレームの3つの側面すべてにドアストッパーエッジがあるリーフは、厚さ1〜1.5 mmの2つの電気亜鉛コーティングされたスチールパネルでできており、Schröders建設システムによる断熱材と音響材が含まれています。その構成が葉に類似している場合は、サイドパネルとオーバーパネルを取り付けることができます。

ドアの回転動作は、システムの2つの溶接ヒンジ(リーフごと)によって保証され、直径16 mmのソリッドスチールピンとスラストボールベアリングの動きにより、最大180度の開口部が可能になります。

仕様
  • Fire resistance:
    EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1
    Classification according to EN 13501-2

    Optional performance characteristics:
    • Smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4
    • Resistance to wind load according to EN 12210, up to class C5
    • Watertightness according to EN 12208, class 8A
    • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa

    Door dimensions, free passage (mm):
    W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100
    W maximum 1500
    H maximum 3000
    external frame (standard) L + 148 x H + 74

    Construction:
    leaf thickness (mm) 68
    leaf weight (kg / m²) 37
    hinges (per leaf) 2
    vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 942 x H≤ 2155
    Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005
    Finishing (optional) stainless steel

    Lock and hardware varying options possible.

    Frame:
    F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame
    Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls
    Fixation by stell rod or metal wall plugs

技術仕様
  • Unique refTRIA-EIS1
  • コレクションセットSingle Action Steel doors
  • コレクションSingle-leaf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア