製品の公開
TRIA - ES 1
TRIA

TRIA - ES 1

Google翻訳”,
電気亜鉛コーティングされた鉄骨フレーム(厚さ1.5 mm)、冷間成形、溶接による構造を備えたシングルリーフヒンジドア。フレームの3つの側面すべてにドアストッパーエッジがあるリーフは、2つの電気亜鉛コーティングされたスチールパネルでできており、厚さは1〜1.5 mmで、Schröders建設システムに従って充填されています。ドアの回転動作は、システムの2つの溶接ヒンジ(リーフごと)によって保証され、直径16 mmのソリッドスチールピンとスラストボールベアリングの動きにより、最大180度の開口部が可能になります。
仕様
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1580 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
技術仕様
  • Unique refTRIA-ES1
  • コレクションセットSingle Action Steel doors
  • コレクションSingle-leaf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち3.7 3.7 (6)