製品の公開
TRIA - H1A.60
TRIA - H1A.60
    TRIA

    TRIA - H1A.60

    Google翻訳”,
    両側に同一平面上の葉とフレームが付いた蝶番を付けられた木製のドア。フレームは無垢材でできており、炎や高温ガスに対する必要な気密性と高い音響減衰を保証する音響および膨張シールが含まれています。葉は無垢材の縁でできており、TRIA建設システムに準拠した断熱材と音響材が含まれています。必要に応じて、自動シールをリーフに組み込むことができます。ドアの回転動作は、3つの隠れたヒンジTECTUS-SIMONSWERK、またはこのシリーズ以外の3つの目に見えるヒンジによって保証されます。
    仕様
    • Fire resistance: EI2 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 39 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 EI2 60: W maximum 900 H maximum 2400 EI2 45: W maximum 1035 H maximum 3000 external frame (standard) L + 140 x H + 70
    技術仕様
    • Unique refTRIA-H1A-60
    • コレクションセットSingle Action wood doors
    • コレクションSingle-leaf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)