TriatekのACT-SA-7001は、ベンチュリバルブと組み合わせて使用され、調整されたフィードバックを備えた標準動作のマイクロプロセッサベースのアクチュエータです。オプションのトルクがあり、24VAC公称電源で動作します。
ACT-SA-7001は、定格電圧で50〜70インチポンドを供給します。このアクチュエータはメンテナンスフリーで、最後の位置に失敗するか、開閉するオプションがあります。手動調整用の外部クラッチと位置インジケーターがあります。
ACT-SA-7001はULリストに記載されており、特に重要ではない環境の経済的な代替手段として機能します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |