TriatekのACT-FA-8001は、調整されたフィードバックを備えた、即効性のマイクロプロセッサベースのアクチュエータです。 24 VACの公称電源で動作し、最低50インチポンドまたは5.6Nmを供給します。定格電圧でのトルク。
ACT-FA-8001は、主に実験室のドラフト用途のベンチュリエアバルブ用に設計されています。ゼロおよびスパンと自動ストローク機能により、同じ入力信号から複数のモーターをシーケンスすることができます。
アクチュエータのフィールドは45°から90°の間に制限でき、入力信号は2-10VDCの部分に設定できます。プログラムされると、アクチュエータの設定はその不揮発性メモリに永続的に保存されます。停電が発生した場合、ユニットはフルトルクで選択されたフェイルセーフ位置に戻ります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |