TriatekのFMS-1650室内圧力コントローラーは、重要なスペースの気流パターン、温度、湿度、および室内圧力を制御します。危険な空中浮遊病原体を軽減することで患者、訪問者、医療従事者を保護し、施設が医療換気に関するCDC®、ANSI®、ASHRAE®、およびOSHA®の標準ガイドラインに準拠できるようにします。
FMS-1650は、色分けされた、ユーザーフレンドリーな最新のタッチスクリーンを備えており、同時に以下を表示します。
FMS-1650は、隔離室、手術室、クリーンルーム、実験室スペース、およびその他の同様の重要な環境に最適です。それは忙しい廊下のために表面マウントまたはなめらかなステンレス鋼フラッシュマウントで利用可能です。 FMS-1650は、あらゆるビルディングオートメーションシステムに簡単に統合できます。 Triatekは、BACnet®およびMetasys®N2ネットワーク用のFMS-1650を提供しています。
*FMS-1650Lは廃止されました。 LonWorks®FMS室内圧力コントローラーが必要な場合は、FMS-1655L室内圧力コントローラーを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |