製品の公開
39 G2 C10
39 G2 C10
39 G2 C10

    39 G2 C10

    Google翻訳”,
    隠されたグリッド、露出したグリッド、および切り欠きのある天井のくぼみ開口部を備えた天井用の埋め込み式ルーブル照明器具。照明事務所、販売エリア、展示スペース、銀行、切符売り場に。
    仕様
    • This family contains: TOC / EAN / Name 7347151 / 4018242443086 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD 01 7347251 / 4018242443093 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD 01 7347351 / 4018242443109 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD 01 7347451 / 4018242443116 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD 01 7347551 / 4018242443123 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD E3 7347651 / 4018242443130 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD E3 7347751 / 4018242443147 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD E3 7347851 / 4018242443154 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD E3 7347951 / 4018242443161 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348051 / 4018242443178 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348151 / 4018242443185 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD 01 7348251 / 4018242443192 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD 01 7348351 / 4018242443208 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD E3 7348451 / 4018242443215 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD E3 7348551 / 4018242443222 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD E3 7348651 / 4018242443239 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD E3 7348751 / 4018242443246 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348851 / 4018242443253 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348951 / 4018242443260 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD 01 7349051 / 4018242443277 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD 01 7349151 / 4018242443284 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD E3 7349251 / 4018242443291 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD E3 7349351 / 4018242443307 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD E3 7349451 / 4018242443314 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD E3
    技術仕様
    • Unique refTX_39_G2_C10
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションRecessed luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-23
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ