製品の公開
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit

    OleveonFit

    Google翻訳”,

    シンプルに計画。柔軟に改装。将来に適合します。

    革新的な 3D プリズム技術を備えた Oleveon Fit LED は、優れたグレアのないエネルギー効率の高い光を生み出します。高い製品品質、多様なバリエーション、インテリジェントな LiveLink 照明管理システムにより、防湿照明が新たなレベルに引き上げられます。

    仕様
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency of up to 145 lm/W
      Service life L80 50,000 h tq 25° C
      Luminaire luminous flux 2,300 lm, 4,000 lm, 6,000 lm, 8,000 lm and as multi-lumen solution
      2 lengths: 1,200 mm and 1,500 mm
      PC/PMMA covers available
      Colour temperature 4,000 K, 6,500 K
      Emergency light variants 3 h
      Optionally equipped with Constant Light Output technology (CLO)
      Integrated sensor solutions with presence detection, daylight-dependent lighting control and intelligent light management system (e.g. LiveLink)
      LiveLink versions for radio use and monitoring use among other applications
    技術仕様
    • Unique refTX_OleveonFit
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションLuminaires with higher degree of protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-23
    • エディション2
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ