製品の公開
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana

    Onplana

    Google翻訳”,

    ワクワクする輝き

    Inplana および Onplana LED ダウンライトは、ほぼすべてのオフィス アプリケーションに最適な照明ソリューションです。モダンでミニマリストなデザインのおかげで、これらのフラット ダウンライトはあらゆるスタイルの建築に調和し、壁や天井に取り付けたときにグレアのない平面的な光を放射します。

    仕様
    • TECHNISCHE FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    技術仕様
    • Unique refTX_Onplana
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションSurface-mounted luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-23
    • エディション2
    リンク
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    アジア ヨーロッパ