製品の公開
Solegra WD1
Solegra WD1
Solegra WD1
Solegra WD1
Solegra WD1
Solegra WD1
Solegra WD1

    Solegra WD1

    Google翻訳”,

    SOLEGRA LED 表面実装型照明器具

    光と照明器具の強力な外観
    ソレグラ LED は天井の下に大きな太陽のように浮かんでいます。このシリーズの丸い照明器具は、均一でグレアのない光とモダンで純粋なデザインにより、どんな部屋にも特別な外観を与え、クリエイティブ ゾーン、VDU ワークステーション、有名な販売スペースなどに最適です。

    チャレンジ
    クリエイティブゾーン、リラクゼーションゾーン、ワークゾーンを備えた現代の仕事環境における完璧な照明ソリューションは、技術的に機能的で見た目が魅力的であるだけでなく、従業員の個別のニーズも満たさなければなりません。現在のトレンドは、働く人それぞれが能力を最大限に発揮できる、アットホームな雰囲気と福利厚生を重視した職場環境です。

    ソリューション
    大きな太陽と同様に、Solegra LED は天井の下に浮かび、バランスのとれた影を備えた、柔らかく均一でグレアのない光を放射します。一連の丸い照明器具は、どんな部屋にもすぐに特別な外観を与えます。さまざまなサイズ、表面実装型、光学および照明技術のおかげで、VDU ワークステーション、教室、有名な販売スペースと同様に、クリエイティブ ゾーンを魅力的に照明することができます。

    仕様
    • TECHNICAL DETAILS
      A flexible series of round luminairesyes
      Available asa surface-mounted or pendant luminaire, suitable for ceiling or wall mounting
      Construction sizes:ø 400 I 600 I 900 I 1,200 mm
      4 luminous flux packages:3,000 I 6,000 I 10,000, 20,000
      Optics:opal, homogeneously illuminated cover (UGR<22), optionally available with accessory ZP CDP with highly efficient micro prismatics (UGR<19)
      Illumination effect:completely harmonious illumination effect due to uniform light emission, primarily direct light distribution, high level of lighting comfort due to decorative brightening of the ceiling.
      Efficiency:up to 140 lm/W
      Service life:50,000 h, L80/B50, ta -20 to +25°C
      Colour temperature:3,000 K, 4,000 K or the HCL version with 2,700 – 6,500 K
      Edge:available with opal, light-permeable edge or with accessory ZP or ZP CDP with closed, light-impermeable edge in multiple colours, height: 80 mm
    技術仕様
    • Unique refTX_Solegra_WD1_D
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションSurface-mounted luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPMMA
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ