製品の公開
Sonnos RC5 W
Sonnos RC5 W
Sonnos RC5 W
Sonnos RC5 W

    Sonnos RC5 W

    Google翻訳”,

    ワンレンジ。デザインのひとつの世界。完全な柔軟性。

    多くの機能と 1 つのデザイン世界: モジュール式に設計された Sonnos LED ダウンライト シリーズは、照明技術、光学系、および表面実装オプションの幅広い選択肢のおかげで、均一なデザインと光の品質ですべての照明タスクを実装できます。

    仕様
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    技術仕様
    • Unique refTX_Sonnos_RC5_W
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションDownlights and spotlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション2
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    アジア ヨーロッパ