製品の公開
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA

    CULTEGA

    Google翻訳”,

    最も美しい形のオーダーメイドの照明: Cultega LED デスク照明器具は、高品質の光 (HCL オプション) と演色性 (CRI>90) でユーザーをサポートします。光の色と強度は、個々のニーズや作業領域に合わせて柔軟に調整できます。コンパクトでモダンなデザインが特徴です。 3 つの高品質ジョイントと非対称配光の組み合わせにより、デスクを完全に照らすことができます。

    毎日が同じではありません。自然光の条件が異なるのと同じように、Cultega LED の光の強さと色温度は個人のニーズに合わせて個別に調整できます。アクティブ バリアントでは、ヒューマン セントリック ライティング (HCL) を使用して、日光のあらゆるポジティブな側面をシミュレートします。

    仕様
    • FEATURES

      1. Optimal illumination of the work surface: The prismatic glare-reduced optic with asymmetric light distribution features maximum visual comfort.
      2. Extremely flexible – light where it is needed: Cultega LED can be positioned easily and flexibly via its three joints.
      3. A desktop luminaire with consistently high quality: Quality of light: high-quality materials, excellent workmanship and a great feel make the luminaire something special.
      4. Quality of light – show your colours: High colour rendering of CRI>90 provides excellent lighting conditions on the desk and supports long-lasting concentration.
      5. Individual light – intensity and light colour: Cultega LED is dimmable. The light colour can also be flexibly adjusted with the Active versions.
      1. Three performance levels – planned to fit the need: Three different performance levels – Comfort, Comfort+ and Smart Connect – mean the scope of performance can be adapted to suit the users requirements.
      2. Mounting method – baseplate or table clamp: Either classic with baseplate, or with table clamp if there's little space on the desk. Can also be retroactively exchanged.
      3. Quality and flexibility "made in Germany": Meets highest quality requirements: Cultega LED was developed and manufactured in Germany. On-site production means that special requests – such as colours or mounting types – can be implemented quickly and easily.
      4. Stringent design – a large mobile range: Thanks to the same colours and design elements, Cultega LED harmonises perfectly with all other mobile TRILUX luminaires such as Bicult LED and Luceo Slim LED.
    技術仕様
    • Unique refcultega
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションFree-standing and desktop luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000302
    • ETIM 名Table luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.3 4.3 (10)