製品の公開
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

Google翻訳”,
業界で最大のブルノーズコーナービーズとアクセサリーのセレクション。世界最強のビーズの耐久性を維持しながら、柔らかなディテールを作成します。 1½"R。ブルノーズインサイドコーナービードは90°のコーナーの内側で仕上げるように設計されています。1½"R。ブルノーズインサイドコーナービードスプレイドは135°のオフアングルコーナーの内側で仕上げるように設計されています。
技術仕様
  • Unique ref1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • コレクションセットCorner Beads
  • コレクションBullnose Beads
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Corner guards
  • UNSPSC30161504
  • Uniclass2015コードPr_35_90_43_15
  • Uniclass2015詳細Corner guards
  • MasterFormat 2014 コード10 26 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCorner Guards
  • OmniClassNumber23-17 25 15 13
  • OmniClassタイトルCorner Guards