製品の公開
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
    Tripp Lite by Eaton

    SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back

    5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    SRW12USG SmartRack 12U薄型スイッチ-奥行きウォールマウントラックエンクロージャキャビネットは、ネットワークワイヤリングクローゼット、小売店、教室、バックオフィス、および必要な床面積が限られているその他のエリアにEIA標準の19インチラック機器を収容するように設計されています安全で整理され、邪魔にならない機器。耐久性のある黒色の粉末コーティング仕上げの頑丈なスチールで作られたキャビネットの最大耐荷重は200ポンドです。正面玄関には、飛散防止の透明なアクリル窓があり、エンクロージャーのロックを解除せずに機器の読み取り値を監視できます。ウィンドウは、機器の改ざんを防ぎ、音響ノイズを低減するのに役立つだけでなく、ITインストールに視覚的なセンスを追加します。キャビネットは頑丈なヒンジで壁から離れるようにスイングするため、設置および保守中に機器やケーブルに簡単にバックドアでアクセスできます。ドアとサイドパネルはしっかりとロックされ、損傷、改ざん、盗難を防ぎます。上部、下部、および取り外し可能なサイドパネルは通気口があり、空気が自由に流れ、機器を涼しく保つことができます。リバーシブルドアは、取り付ける前にキャビネットを180°回転させることで左右に開くことができます。便利な上部ポートと下部ポートにより、ケーブルを簡単に配線できます。 SRW12USGは完全に組み立てられており、壁に取り付ける準備ができています。または、Tripp LiteのオプションのSRCASTERローリングキャスターキットを使用して、モバイルラックにすることもできます。四角い12-24ネジの取り付け穴と番号の付いたラックスペースにより、機器の設置が簡単になります。垂直取り付けレールは7/8インチ刻みで調整され、ネットワークスイッチやパッチパネルなど、最大20.5インチの深さの機器に対応します。
    仕様
    • Rack Height (U Spaces) 12 Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 27.95 x 26.38 x 24.41 Shipping Weight (lbs.) 70 Unit Dimensions (hwd / in.) 25 x 23.63 x 21.6 Unit Weight (lbs.) 60 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Factory Preset Rack Depth (in.) 10.42 SPECIAL FEATURES Grounding Lug Front and Back door frames CERTIFICATIONS Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20 Protection, RoHS WARRANTY Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRW12USG
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)25
    • 幅(inch)23.63
    • 奥行き(inch)21.6
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution