このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Door panel UX500

Unique ref.: Door_panel_UX500
ブランド名: Troax
製品ファミリー: Property Protection
製品グループ: Troax Safe
幅 (mm): 900
高さ (mm): 2200
奥行 (mm): 30
公開日: 2019-05-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Steel
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 26

BIMobject カテゴリー: ドア - セキュリティ
IFC分類: Door Panel
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 詳細: Carbon steel door frames
NBS Reference コード: 59-23-55
NBS Reference 詳細: Metal Doorsets